StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser9W-2300: Schneidkante YM
Startseite
SchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser
9W-2300: Schneidkante YM
9W-2300: Schneidkante YM

Yellowmark™-Schneidkante 13 mm

Marke: Cat

Produktbilder
9W-2300: Schneidkante YM
9W-2300: Schneidkante YM
9W-2300: Schneidkante YM
9W-2300: Schneidkante YM
9W-2300: Schneidkante YM

Yellowmark™-Schneidkante 13 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9W-2300
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-2300

Maßeinheit

USMetrisch
Breite (mm): 152,4
Stärke (mm): 12,7
Verzahnung: Nicht gezahnt
Maschine: Motorgrader
Stärke ('): 0,5
Material-: Hartstahl
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2.131,2
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 83,906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-2300

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.