หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน9W-2300: ขอบตัด YM
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน
9W-2300: ขอบตัด YM
9W-2300: ขอบตัด YM

ขอบตัด Yellowmark™ 13 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9W-2300: ขอบตัด YM
9W-2300: ขอบตัด YM
9W-2300: ขอบตัด YM
9W-2300: ขอบตัด YM
9W-2300: ขอบตัด YM

ขอบตัด Yellowmark™ 13 มม.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 9W-2300
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9W-2300

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 12.7
เครื่องจักร: รถเกรดดิน
ฟันปลา: ไม่มีหยัก
วัสดุ: คาร์บอนสูง
ความกว้าง (มม.): 152.4
ความหนา (นิ้ว): 0.5
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,131.2
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 83.906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9W-2300

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ