Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Ausgelegt auf schnellen, produktiven Materialumschlag und Sortierarbeiten von Material mit diversen Formen.
Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.
Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.
Ausgelegt auf schnellen, produktiven Materialumschlag und Sortierarbeiten von Material mit diversen Formen.
Hydromechanische Universalgreifer haben sich bewährt für Ihre Anforderungen beim Materialumschlag großer Mengen.
1 - 5 von 5 Ergebnisse
1 - 5 von 5 Ergebnisse
Cat
Greifer-Bereich
8.5 ft³
Gewicht
1084.7 lb
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Max. Maulweite
55.3 in
Äußere Mantelstärke
0.2 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
61.5 in
Schnittstellentyp
S45, S50, CW10, Bolzenbefestigung, Bolzensicherung
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
34.4 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
40.7 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
47.4 in
Gesamttiefe
27.6 in
Erforderliche Hydraulik
2. Zusatz
Kantenmaterial
Äquivalent zu HB500
Optimaler Hydraulikstrom
Greifer 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximale Schließkraft
4.9 Sh Ton
Cat
Greifer-Bereich
2.8 ft²
Gewicht
619.5 lb
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Max. Maulweite
59.1 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
65.9 in
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
35.6 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
33.1 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
23.3 in
Gesamttiefe
21.3 in
Min. Greifdurchmesser
3.9 in
Verschleißplattenstärke
0.6 in
Armtiefe (außen)
18.9 in
Armtiefe (innen)
16.5 in
Schnittstellentyp
Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik
Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial
AR500/HB500
Maximale Schließkraft
4136.5 ft·lbf
Maximale Nennlast
10582.2 lb
Cat
Greifer-Bereich
2.2 ft²
Gewicht
401.2 lb
Maschinenklasse
Minibagger, 5–6 Tonnen
Max. Maulweite
50.8 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
56.9 in
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
30.9 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
29.1 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
20.2 in
Gesamttiefe
18.3 in
Min. Greifdurchmesser
3.1 in
Verschleißplattenstärke
0.5 in
Armtiefe (außen)
15.9 in
Armtiefe (innen)
13.8 in
Schnittstellentyp
Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik
Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial
AR500/HB500
Maximale Schließkraft
3259.7 ft·lbf
Maximale Nennlast
6613.9 lb
Cat
Greifer-Bereich
5.7 ft³
Gewicht
731.9 lb
Maschinenklasse
Minibagger (5–6 Tonnen)
Max. Maulweite
50 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
55.3 in
Schnittstellentyp
S40, CW-10, Bolzenbefestigung
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
28.8 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
35.2 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
41.6 in
Gesamttiefe
23.6 in
Erforderliche Hydraulik
2. Zusatz
Kantenmaterial
Äquivalent zu HB500
Optimaler Hydraulikstrom
Greifer 90 l/min (24 Gallonen pro Minute) | Rotation 33 l/min (9 Gallonen pro Minute)
Maximale Schließkraft
3 Sh Ton
Cat
Maschinenklasse
Minibagger, 7–9 Tonnen
Maulweite
69.5 in
Gewicht
815.7 lb
Gesamtbreite
28.9 in
Breite oberes Maul
17.1 in
Verschleißplattenstärke
0.3 in
Anzahl der Einstellungen
3
Länge zwischen den Einstellungen
7.6 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Innere Mantelstärke
0.3 in
Äußere Mantelstärke
0.3 in
Zinkenanzahl oberes Maul
2
Zinkenanzahl unteres Maul
3