Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Wybierz sklep
Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności
Przeznaczone do szybkiego, wydajnego transportu i przeładunku materiałów oraz sortowania materiałów o różnorodnych kształtach.
Cat
Powierzchnia chwytania
8.5 ft³
Masa
1084.7 lb
Klasa maszyny
Minikoparki hydrauliczne 7–10 ton
Maksymalne otwarcie szczęki
55.3 in
Grubość zewnętrznej osłony
0.2 in
Szerokość całkowita (szczęki otwarte)
61.5 in
Typ adaptera
S45, S50, CW-10, mocowanie sworzniowe, z blokadą sworzniową
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte)
34.4 in
Wysokość całkowita (szczęki otwarte)
40.7 in
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte)
47.4 in
Głębokość całkowita
27.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
2. obwód dodatkowy
Materiał krawędzi
Odpowiednik HB500
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
Chwytanie 131 l/min (35 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min)
Maksymalna siła zamykania
4.9 Sh Ton
Najlepiej sprawdza się w transporcie i przeładunku materiałów o nieregularnej powierzchni.
Cat
Powierzchnia chwytania
2.8 ft²
Masa
619.5 lb
Klasa maszyny
Minikoparki 7–10 ton
Maksymalne otwarcie szczęki
59.1 in
Szerokość całkowita (szczęki otwarte)
65.9 in
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte)
35.6 in
Wysokość całkowita (szczęki otwarte)
33.1 in
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte)
23.3 in
Głębokość całkowita
21.3 in
Minimalna średnica uchwytu
3.9 in
Grubość płyty trudnościeralnej
0.6 in
Głębokość ramienia (zewnętrzna)
18.9 in
Głębokość ramienia (wewnętrzna)
16.5 in
Typ adaptera
Interfejs narzędzia
Wymagany układ hydrauliczny
Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej
Materiał krawędzi
AR500/HB500
Maksymalna siła zamykania
4136.5 ft·lbf
Maksymalne obciążenie znamionowe
10582.2 lb
Najlepiej sprawdza się w transporcie i przeładunku materiałów o nieregularnej powierzchni.
Cat
Powierzchnia chwytania
2.2 ft²
Masa
401.2 lb
Klasa maszyny
Minikoparki 5–6 ton
Maksymalne otwarcie szczęki
50.8 in
Szerokość całkowita (szczęki otwarte)
56.9 in
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte)
30.9 in
Wysokość całkowita (szczęki otwarte)
29.1 in
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte)
20.2 in
Głębokość całkowita
18.3 in
Minimalna średnica uchwytu
3.1 in
Grubość płyty trudnościeralnej
0.5 in
Głębokość ramienia (zewnętrzna)
15.9 in
Głębokość ramienia (wewnętrzna)
13.8 in
Typ adaptera
Interfejs narzędzia
Wymagany układ hydrauliczny
Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej
Materiał krawędzi
AR500/HB500
Maksymalna siła zamykania
3259.7 ft·lbf
Maksymalne obciążenie znamionowe
6613.9 lb
Przeznaczone do szybkiego, wydajnego transportu i przeładunku materiałów oraz sortowania materiałów o różnorodnych kształtach.
Cat
Powierzchnia chwytania
5.7 ft³
Masa
731.9 lb
Klasa maszyny
Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton
Maksymalne otwarcie szczęki
50 in
Szerokość całkowita (szczęki otwarte)
55.3 in
Typ adaptera
S40, CW-10, mocowanie sworzniowe
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte)
28.8 in
Wysokość całkowita (szczęki otwarte)
35.2 in
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte)
41.6 in
Głębokość całkowita
23.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
2. obwód dodatkowy
Materiał krawędzi
Odpowiednik HB500
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
Chwytanie 90 l/min (24 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min)
Maksymalna siła zamykania
3 Sh Ton
Chwytaki zaciskowe to sprawdzony produkt zaprojektowany z myślą o transporcie i przeładunku materiałów o dużej objętości.
Cat
Klasa maszyny
Minikoparki 7–9 ton
Rozwarcie szczęki
69.5 in
Masa
815.7 lb
Szerokość całkowita
28.9 in
Szerokość górnej szczęki
17.1 in
Grubość płyty trudnościeralnej
0.3 in
Liczba ustawień regulacyjnych
3
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi
7.6 in
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Grubość wewnętrznej osłony
0.3 in
Grubość zewnętrznej osłony
0.3 in
Liczba zębów w górnej szczęce
2
Liczba zębów w dolnej szczęce
3
1 - 5 z 5 wyniki(-ów)
1 - 5 z 5 wyniki(-ów)