この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
マテリアルハンドリングとさまざまな形のマテリアルの選別を高速かつ高い生産性で行うことができるよう設計されています。
不規則な表面のマテリアルを使用するマテリアルハンドリング用途で最適に動作します。
不規則な表面のマテリアルを使用するマテリアルハンドリング用途で最適に動作します。
マテリアルハンドリングとさまざまな形のマテリアルの選別を高速かつ高い生産性で行うことができるよう設計されています。
コンストラクターズグラップルは、大量のマテリアルハンドリングのニーズに合わせて構築された定評のある製品です。
5の1~5 結果
5の1~5 結果
Cat
グラップル面積
8.5 ft³
質量
1084.7 lb
機械クラス
7~10トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅
55.3 in
外側ラッパの厚さ
0.2 in
全長(ジョー開状態)
61.5 in
インターフェイス形式
S45、S50、CW10、ピンオン式、ピンロック
全長(ジョー閉状態)
34.4 in
全高(ジョー開状態)
40.7 in
全高(ジョー閉状態)
47.4 in
全深さ
27.6 in
必要な油圧システム
第2補助
エッジマテリアル
HB500と同等
最適油圧流量
グラブ131 l/min(35 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm)
最大閉鎖力
4.9 Sh Ton
Cat
グラップル面積
2.8 ft²
質量
619.5 lb
機械クラス
7~10トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅
59.1 in
全長(ジョー開状態)
65.9 in
全長(ジョー閉状態)
35.6 in
全高(ジョー開状態)
33.1 in
全高(ジョー閉状態)
23.3 in
全深さ
21.3 in
最小グリップ直径
3.9 in
摩耗プレートの厚さ
0.6 in
アーム奥行き(外側)
18.9 in
アーム奥行き(内側)
16.5 in
インターフェイス形式
ツールインターフェース
必要な油圧システム
チルトローテータ補助
エッジマテリアル
AR500/HB500
最大閉鎖力
4136.5 ft·lbf
最大定格荷重
10582.2 lb
Cat
グラップル面積
2.2 ft²
質量
401.2 lb
機械クラス
5~6トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅
50.8 in
全長(ジョー開状態)
56.9 in
全長(ジョー閉状態)
30.9 in
全高(ジョー開状態)
29.1 in
全高(ジョー閉状態)
20.2 in
全深さ
18.3 in
最小グリップ直径
3.1 in
摩耗プレートの厚さ
0.5 in
アーム奥行き(外側)
15.9 in
アーム奥行き(内側)
13.8 in
インターフェイス形式
ツールインターフェース
必要な油圧システム
チルトローテータ補助
エッジマテリアル
AR500/HB500
最大閉鎖力
3259.7 ft·lbf
最大定格荷重
6613.9 lb
Cat
グラップル面積
5.7 ft³
質量
731.9 lb
機械クラス
5 ~ 6トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅
50 in
全長(ジョー開状態)
55.3 in
インターフェイス形式
S40、CW-10、ピンオン
全長(ジョー閉状態)
28.8 in
全高(ジョー開状態)
35.2 in
全高(ジョー閉状態)
41.6 in
全深さ
23.6 in
必要な油圧システム
第2補助
エッジマテリアル
HB500と同等
最適油圧流量
グラブ90 l/min(24 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm)
最大閉鎖力
3 Sh Ton
Cat
機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
ジョー開口幅
69.5 in
質量
815.7 lb
全幅
28.9 in
上部ジョーのタイン数
17.1 in
摩耗プレートの厚さ
0.3 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
7.6 in
インターフェイス形式
ピンオン式
内側ラッパの厚さ
0.3 in
外側ラッパの厚さ
0.3 in
上部ジョーのタイン数
2
下部ジョーのタイン数
3