Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Zum Mischen von Materialien unter Verwendung einer Paddelschnecke und einer hydraulisch gesteuerten Auswurfklappe in einer Vielzahl von Anwendungen.
Zum Mischen von Materialien unter Verwendung einer Paddelschnecke und einer hydraulisch gesteuerten Auswurfklappe in einer Vielzahl von Anwendungen.
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse
Cat
Kapazität
0.33 yd³
Breite
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Overall Width (in)
63
Drehzahlbereich der Schnecke
10–30/min
Antrieb
Kette
Rated Capacity (yd3)
0.33
Höhe
34.5 in
Länge
32 in
Optimaler Hydraulikstrom
60–70l/min (16–18US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
140–200bar (2031–2901psi)
Gewicht
948 lb
Durchmesser der Schnecke
20 in
Anzahl der Schneckenpaddel
11
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite
63.2 in
Cat
Kapazität
0.26 yd³
Breite
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Overall Width (in)
63
Drehzahlbereich der Schnecke
10–30/min
Antrieb
Kette
Rated Capacity (yd3)
0.26
Höhe
28.8 in
Länge
27.3 in
Optimaler Hydraulikstrom
60–70l/min (16–18US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
140–200bar (2031–2901psi)
Gewicht
639 lb
Durchmesser der Schnecke
16 in
Anzahl der Schneckenpaddel
12
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite
63.1 in