Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Capacidade
0.33 yd³
Largura
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Overall Width (in)
63
Faixa de Velocidade da Broca
10-30 rpm
Método de Acionamento
Corrente
Rated Capacity (yd3)
0.33
Altura
34.5 in
Comprimento
32 in
Fluxo Hidráulico Ideal
60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal
140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso
948 lb
Diâmetro da Broca
20 in
Número de Pás da Broca
11
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total
63.2 in
Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Capacidade
0.26 yd³
Largura
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Overall Width (in)
63
Faixa de Velocidade da Broca
10-30 rpm
Método de Acionamento
Corrente
Rated Capacity (yd3)
0.26
Altura
28.8 in
Comprimento
27.3 in
Fluxo Hidráulico Ideal
60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal
140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso
639 lb
Diâmetro da Broca
16 in
Número de Pás da Broca
12
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total
63.1 in
1 - 2 de 2 resultados
1 - 2 de 2 resultados