Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Utilizzo di una pala coclea e dello sportello dello scivolo a comando idraulico per miscelare in un'ampia gamma di applicazioni.
Utilizzo di una pala coclea e dello sportello dello scivolo a comando idraulico per miscelare in un'ampia gamma di applicazioni.
1 - 2 di 2 risultati
1 - 2 di 2 risultati
Cat
Capacità
0.33 yd³
Larghezza
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Overall Width (in)
63
Gamma di velocità coclea
10-30 giri/min
Metodo di trasmissione
Catena
Rated Capacity (yd3)
0.33
Altezza
34.5 in
Lunghezza
32 in
Flusso idraulico ottimale
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pressione idraulica ottimale
140-200 bar (2.031-2.901 psi)
Peso
948 lb
Diametro coclea
20 in
Numero di pale della coclea
11
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Larghezza totale
63.2 in
Cat
Capacità
0.26 yd³
Larghezza
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Overall Width (in)
63
Gamma di velocità coclea
10-30 giri/min
Metodo di trasmissione
Catena
Rated Capacity (yd3)
0.26
Altezza
28.8 in
Lunghezza
27.3 in
Flusso idraulico ottimale
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pressione idraulica ottimale
140-200 bar (2.031-2.901 psi)
Peso
639 lb
Diametro coclea
16 in
Numero di pale della coclea
12
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Larghezza totale
63.1 in