Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΦρένα και εξαρτήματαΛοιπά εξαρτήματα φρένων20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΦρένα και εξαρτήματαΛοιπά εξαρτήματα φρένων20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman

Αγκύριο φρένου Cat®

Μάρκα:

Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.

† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

Εικόνες Προϊόντος
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman

Αγκύριο φρένου Cat®

Μάρκα:

Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.

† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

Διαθέσιμο γνήσιο ανταλλακτικό Cat
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 20R-7382

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χύτευση σιδήρου
Εξωτερική διάμετρος (mm): 987,0
Εσωτερική διάμετρος (mm): 500,38
Ύψος (mm): 139,0
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 38,858
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 19,7
Ύψος (ίντσες): 5,472
Μέγεθος σπειρώματος (ίντσες): 7/8-9 κωνική ασφάλεια, 1-8 κωνική ασφάλεια
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 20R-7382

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

793F

ΦΟΡΤΗΓΟ

793 793D 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες)
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες)
Ύψος (ίντσες)
Περιγραφή
20R-7382
Αυτό το εξάρτημα:
20R-7382: Άγκυρα φρένου Cat® Reman

38,858

19,7

5,472

Αγκύριο φρένου Cat®

8X-2261
Αυτό το εξάρτημα:
8X-2261: ANCHOR BRAKE

103-8507
Αυτό το εξάρτημα:
103-8507: ΦΡΕΝΟ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

334-5021
Αυτό το εξάρτημα:
334-5021: Αγκύρωση φρένου εργασίας

38,858

19,7

5,472

Αγκύριο-Φρένο Cat®

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε