Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΠροσαρμογείς222-1089: Προσαρμογέας κάδου

Σχετικά ανταλλακτικά

222-1088: Προσαρμογέας κάδου

K80 Γωνιακός προσαρμογέας διέλευσης (κατακόρυφος πείρος) κοχλιωτός προσαρμογέας δεξιό σπείρωμα

229-7087: Προσαρμογέας κάδου

K80 Προσαρμογέας δύο ιμάντων διέλευσης (κατακόρυφος πείρος) κοχλιωτός προσαρμογέας κεντρικός

2J-5997: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας 1 1/4"-7

Παξιμάδι ασφαλείας

5P-8136: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας μήκους 101,6 mm σπειρώματος 1-8

7/8" - 8 x 4" Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας

6V-8360: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας σπειρώματος 1 1/4-7 μήκους 115 mm

1 ¼” - 7 x 4 ½” Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας

8J-2928: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας σπείρωμα 1-8 μήκους 95,25mm

1” - 8 x 3 ¾” Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας

8J-2933: Παξιμάδι ασφαλείας με σπείρωμα 1-8-2Β

Cat® Το παξιμάδι ασφαλείας αποτρέπει τη χαλάρωση και εξασφαλίζει τη σταθερότητα του προσαρμογέα άκρου σε ένα εργαλείο ή εξοπλισμό

8T-9079: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας σπείρωμα 1 1/4-7 μήκους 85 mm

1 ¼” - 7 x 3 3/8” Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε