Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΠροσαρμογείς222-1098: ADAPTER TIP
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΠροσαρμογείς222-1098: ADAPTER TIP
222-1098: ADAPTER TIP

Μάρκα: Cat

fallback-image
Διακόπηκε.
222-1098: ADAPTER TIP
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 222-1098

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Series: K Series
Size: K90
Overall Length (mm): 418,0
Width (in): 4,488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16,457
Width (mm): 114,0
Base Edge Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22,5
Position: RH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0,0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 222-1098

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε