Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
222-5152: Κύριο Σετ Ανακατασκευής τσιμούχα Νερού

222-5152: Κύριο Σετ Ανακατασκευής τσιμούχα Νερού

Κιτ ανακατασκευής κύριας αντλίας νερού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

222-5152: Κύριο Σετ Ανακατασκευής τσιμούχα Νερού

Κιτ ανακατασκευής κύριας αντλίας νερού

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

0S-1618: Εξαγωνικό μπουλόνι με εξωτερικό σπείρωμα 5/16-18

Ποσότητα: 2

166-4374: Στεγανοποιητικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 31,86 mm

Ποσότητα: 1

212-8180: Άξονας κίνησης αντλίας νερού 14 εξωτερικών δοντιών πολύσφηνου

Ποσότητα: 1

212-8184: Στροφείο αντλίας νερού 6 πτερυγίων

Ποσότητα: 1

271-4926: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 196,44 mm

Ποσότητα: 1

3D-2824: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm

Ποσότητα: 1

416-0603: Παρέμβυσμα όψης αντλίας νερού

Ποσότητα: 1

4N-5834: Φίλτρο αφρού πάχους 13 mm

Ποσότητα: 2

7N-4758: Ωστική ροδέλα πάχους 8,5 mm

Ποσότητα: 1

8C-5236: Τσιμούχα τύπου χείλους διαμέτρου άξονα 31,75 mm

Ποσότητα: 1

9M-1974: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm

Ποσότητα: 2

Εμφανίζονται 1 έως 11 από 11

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 222-5152

Περιγραφή: Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τα κουζινέτα, τον άξονα, τις τσιμούχες και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ανακατασκευή της κύριας αντλίας νερού. Για να επανατοποθετήσετε μια αντλία, απαιτείται ένα κιτ εγκατάστασης κύριας αντλίας νερού. Χαρακτηριστικά: Τα κιτ μας έχουν σχεδιαστεί για ευκολία - προσυσκευασμένα, παραγγέλλονται με έναν μόνο κωδικό ανταλλακτικού και παραδίδονται σε ένα μόνο κουτί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 222-5152

    Το κιτ περιέχει:

    Κουζινέτο, φίλτρο, εξάρτημα συγκράτησης, παρεμβύσματα

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 222-5152

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3512B G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B 3516B

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

784C 784B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3516 3512 3512C 3512B SR5 3412C G3512E 3516C 3516B

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

TH48-E70 TH55-KRESS TH35-C15I

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

225D

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516 3512 3508B 3512B C32 3516B 3516C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C4.4

ΔΙΑΤΑΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

CAT WDS

ΣΑΣΜΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

TH48-E80

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516B 3512 3516 3512B 3512C

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5230B 5230

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

G3516J 3512C

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3516B

ΦΟΡΤΗΓΟ

785 789 793 773G LRC 793B 793C 789C 789B 777D 773G OEM 785C 785D 785B

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516C 3512C 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3516B G3516B G3516 3512 3512B 3516

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3516 3512 3516C 3516B PR20B 3512E 3512C 3512B

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

3516C PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3516

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

994 980K 994F 994D 994H

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ

SPF343C SPF343

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε