Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΑκανόνιστες πλάκες227-4178: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΑκανόνιστες πλάκες227-4178: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
227-4178: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

Μάρκα: Cat

fallback-image
227-4178: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 227-4178

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 227-4178

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width (mm): 1.874,0
Shape: Beveled
Length (in): 74,213
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Length (mm): 1.885,0
Width (in): 73,78
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 227-4178

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

R1600G R1600H R1600

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε