Αρχική οθόνηΣυνημμέναΒραχίονες χειρισμού υλικών229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΒραχίονες χειρισμού υλικών
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler

Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler

Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Move pipe, concrete blocks, highway dividers and other construction materials quickly and easily with an Extendable Material Handling Arm. Length of the arm is manually adjustable to match load and reach requirements.

Move pipe, concrete blocks, highway dividers and other construction materials quickly and easily with an Extendable Material Handling Arm. Length of the arm is manually adjustable to match load and reach requirements.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Overall Width: 660 mm
Overall Width: 26 in
Maximum Load Rating: 4618.7 lb
Maximum Load Rating: 2095 kg
Maximum Horizontal Reach: 155.2 in
Maximum Horizontal Reach: 3941 mm
Weight: 899.5 lb
Weight: 408 kg
Overall Height: 827 mm
Overall Height: 32.6 in
Extended Length: 3937 mm
Extended Length: 155 in
Retracted Length: 2007 mm
Retracted Length: 79 in
Number of Adjustments: 3
Length Between Adjustments: 967 mm
Length Between Adjustments: 38.1 in
Interface Type: IT Coupler
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Overall Width: 660 mm
Overall Width: 26 in
Maximum Load Rating: 4618.7 lb
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
τροχοφορος προωθητης
928G924H924G928HZ930G930H
τηλεσκοπικος φορτωτης
TH3510DTH3510TH408DTH330BTH560BTH350BTH580BTL943TL642TL642DTH306DTH357DTH220BTH357TH514DTL1255TH408TH340BTH360BTL1055TL943DTH460B
ενσωματωμενος φορεας εργαλειων
IT14GIT14G2IT28G
εκσκαφεας φορτωτης
444F2442E434E430E430F420F2420D432E420E432D444E432F2430F2420F
τροχοφορος φορτωτης
914914K914M918M910K910M
Προβολή περισσότερων
τροχοφορος προωθητης
928G924H924G928HZ930G930H
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
Σχετικά ανταλλακτικά
251-1794
251-1794: 1.14 m3 (1.5 yd3), IT Coupler, Base Edge
Έλεγχος τιμών
487-8493
487-8493: BA25 Hydraulic
Έλεγχος τιμών
479-8087
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
Έλεγχος τιμών
481-3672
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό