Αρχική οθόνηΚαμπίνεςΕσωτερικό καμπίναςΜόνωση καμπίνας258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm
Αρχική οθόνηΚαμπίνεςΕσωτερικό καμπίναςΜόνωση καμπίνας258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm
258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm

Η μόνωση θέρμανσης καμπίνας Cat® χρησιμεύει για τη συγκράτηση της θερμότητας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και προωθώντας την άνεση του οδηγού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm
258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm
258-3794: Μόνωση θέρμανσης καμπίνας πάχους 12mm

Η μόνωση θέρμανσης καμπίνας Cat® χρησιμεύει για τη συγκράτηση της θερμότητας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και προωθώντας την άνεση του οδηγού

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 258-3794

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (mm): 440,0
Πάχος (ίντσες): 0,47
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 19,21
Συνολικό πλάτος (mm): 487,9
Συνολικό μήκος (ίντσες): 17,32
Πάχος (mm): 12,0
Material: Acrylic Adhesive,Chloroprene (CR) Rubber
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 258-3794

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

272C 262C 272D 272D XHP 256C 246C 262C2

ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

299D 299C 289C 279C 279C2 289C2 299D XHP

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

287C 277C 297C 287C2 277C2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε