Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου

Κλιπ ελατηρίου εξαρτήματος συγκράτησης Cat®, OD X ID X W: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου
276-5486: Σφιγκτήρας ράβδου τοπίου

Κλιπ ελατηρίου εξαρτήματος συγκράτησης Cat®, OD X ID X W: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 276-5486

Description:
Clip 276-5486 is used to retain parts on 1 inch diameter shafts across Cat product lines.

Cat clips and clamps are not your standard off the shelf clips and clamps. Cat clips and clamps are another great let's do the work product.

Attributes:
• Retaining clip
• Inside Diameter: 25.4mm (1.00 in)
• Outside Diameter: 33.7mm (1.33 in)
• Width: 1.4mm (0.06 in)
• Cat clips and clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & quality – clips and clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• Cat clips, clamps and fasteners work together as a system for maximum reliability and safety to our customer base.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 276-5486

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 33,7
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,0
Εσωτερική διάμετρος (mm): 25,4
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,33
Εσωτερική διάμετρος (mm): 25,4
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,33
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,0
Εξωτερική διάμετρος (mm): 33,7
Πλάτος (ίντσες): 0,06
Βάρος (kg): 0,001
Βάρος (λίβρες): 0,0
Πλάτος (mm): 1,4
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 276-5486

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ

PR184 PR172

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

272D3 XE 272D3

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

304.5E2

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

PR118 PR121

ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

299D3 XE 299D3

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε