Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΒύσματα2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΒύσματα2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm

Κουμπί βύσματος Cat® για καπό και ταμπλό

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm
2Y-2655: Κουμπί βύσματος διαμέτρου 88,9 mm

Κουμπί βύσματος Cat® για καπό και ταμπλό

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2Y-2655

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,5
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,0
Εσωτερική διάμετρος (mm): 76,2
Εξωτερική διάμετρος (mm): 88,9
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,5
Συνολικό μήκος (ίντσες): 0,61
Συνολικό μήκος (mm): 15,7
Εξωτερική διάμετρος (mm): 88,9
Βάρος (kg): 0,09
Βάρος (λίβρες): 0,2
Πλάτος (ίντσες): 0,62
Πλάτος (mm): 15,7
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2Y-2655

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

4A

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

143 140

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D4E D4E SR

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

4

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

966C 966R 930 930R 930T

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε