Αρχική οθόνηΣυνημμέναΈλικες313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΈλικες
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 313-1460
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 313-1460

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 6826 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 5034.6 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Double Planetary Reduction
Mounting Bracket Design: 8 Ton Mini Excavator Pin On
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 95-130 L/min (25-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 207-290 bar (3002-4206 psi)
Overall Width - With Bracket: 354 mm
Overall Width - With Bracket: 13.9 in
Overall Length - With Bracket: 445 mm
Overall Length - With Bracket: 17.5 in
Overall Height: 916 mm
Overall Height: 36.1 in
Housing Diameter: 280 mm
Housing Diameter: 11 in
Swing Range (fore/aft): 60 degrees
Swing Range (L/R): 76 degrees
Weight: 324.1 lb
Weight: 147 kg
Motor Displacement: 2.67 in³
Motor Displacement: 44 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 81 rpm
Hex Output Shaft Size: 2 in
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Cut Diameter: 102-1219 mm (4-48 in)
Compatibility: Mini Excavators
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 313-1460

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307E2 308E2 CR

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A26B A68

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
453-8572
453-8572: 861 mm (34 in), 7-9 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
388-9667
388-9667: 1500 mm (59 in)
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό