Αρχική οθόνη313-2650: PUMP GP-WATE
Αρχική οθόνη313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Water Pump

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 313-2650


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 313-2650

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width (mm): 419,1
Height (mm): 317,5
Length (in): 19,5
Length (mm): 495,3
Height (in): 12,5
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 313-2650

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516C

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

3516C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516B 3516C 3516

ΦΟΡΤΗΓΟ

793B 793C

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516C 3512C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3516C 3516B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε