Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit
360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit

Cat® Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is a diagnostic tool used to identify cracks and issues within the DPF system of diesel engines

Μάρκα: Cat

fallback-image
360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit

Cat® Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is a diagnostic tool used to identify cracks and issues within the DPF system of diesel engines

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 360-9664

The Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is used to assist technicians in diagnosing cracks and defects in the Diesel Particulate Filter for maintaining the efficiency of exhaust gas after-treatment systems. The primary function of the DPF Crack Detection Kit is to detect and diagnose cracks and damage in the Diesel Particulate Filter to maintain the performance of the DPF and ensure that the equipment meets emission standards. The kit helps in identifying issues before they lead to more problems, thus improving the reliability and longevity of the engine's exhaust system.

Attributes:
• Used to determine whether a DPF is defective.
• Utilized while DPF is still on the engine to take an exhaust sample.
• Uses filter paper elements to determine the amount of soot leaking through DPF.
• For On-Highway Truck Engines equipped with DPFs (2007 and newer), not for Tier 4 equipment.

Applications:
The Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit is used in the maintenance or repair section of equipment workshops. It is employed during routine inspections or when symptoms of DPF failure are detected. This kit can be used in a variety of diesel-powered equipment where DPF systems are employed to control emissions.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 360-9664

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight (kg): 4,269
Weight (lb): 9,412
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε