Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού368-9791: Ομάδα αδρανών
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού368-9791: Ομάδα αδρανών
368-9791: Ομάδα αδρανών

Ομάδα άεργου τροχού βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
368-9791: Ομάδα αδρανών
368-9791: Ομάδα αδρανών
368-9791: Ομάδα αδρανών
368-9791: Ομάδα αδρανών
368-9791: Ομάδα αδρανών

Ομάδα άεργου τροχού βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 368-9791

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος συστήματος έρπυσης (mm): 388,5
Διάμετρος πέλματος (mm): 506,0
Διάμετρος φλάντζας (mm): 554,0
Διάμετρος άξονα (mm): 53,9
Διάμετρος (mm): 554,0
Τύπος φλάντζας: Κεντρική φλάντζα
Διάμετρος πέλματος (ίντσες): 19,921
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): 21,8
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2.123
Shaft OD (mm): 53.92
Center Flange Width (mm): 86
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Shaft Protrusion Length (mm): 88.8
Center Flange Width (in): 3.386
Shaft Protrusion Length (in): 3.496
Idler Rim Width (in): 6.496
Center Flange Diameter (mm): 554
Idler Rim Width (mm): 165
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 337.5
Shaft Length (in): 13.287
Center Flange Diameter (in): 21.811
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 368-9791

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

PL61

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε