Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣύνδεσμοι ερπύστριας378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣύνδεσμοι ερπύστριας378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας

Cat® Right Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας

Cat® Right Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 378-1949

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Overall Height (in): 7,402
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Track Pitch (mm): 261,0
Bore To Rail (mm): 112
Track Pitch (in): 10,276
Overall Height (mm): 188,0
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 4.409
Eyebrow Thickness (mm): 5
Bolt Hole Diameter (mm): 29.57
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0.197
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.909
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 67
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 48.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.638
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.164
Master Bolt Thread: 1.125
Bushing Bore Diameter (in): 3.543
Bushing Bore Diameter (mm): 90
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 378-1949

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10T2 D10 D10T

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Overall Height (in)
Track Pitch (in)
Bushing End Strap Thickness (in)
Περιγραφή
378-1949
Αυτό το εξάρτημα:
378-1949: Σύνδεσμος ερπύστριας

7,402

10,276

1.417

Cat® Right Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

378-1950
Αυτό το εξάρτημα:
378-1950: Σύνδεσμος ερπύστριας

7,402

10,276

1.417

Cat® Left Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε