Αρχική οθόνη424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
Αρχική οθόνη424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
424-7731: Μπουλόνι-εξαγωνικής κεφαλής
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 424-7731

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 0.394
Μήκος μπουλονιού (mm): 10,0
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Grip Length (in): 0,083
Grip Length (mm): 2,1
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M4-0.7
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 0,27
Μέγεθος σπειρώματος (mm): M4
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (mm): 7,0
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Κράμα χάλυβα,Υγρό πρόληψης διάβρωσης,Κράμα Ψευδαργύρου
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 424-7731

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C2.2 C1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

CB22B

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB-22B CB-22B CB-24B CC-24B CB-32B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε