Αρχική οθόνη454-4812: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΧ -A
Αρχική οθόνη454-4812: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΧ -A
454-4812: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΧ -A

Μάρκα: Cat

fallback-image
454-4812: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΧ -A

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-4812

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Height (in): 23,146
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 587,9
Width (in): 23,11
Length (mm): 377,0
Mounting: Bottom
Width (mm): 587,0
Type: Round
Length (in): 14,843
Material: Carbon Steel
Outlet Size (mm): 203.2
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-4812

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3512E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε