Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm

Cat® Η ροδέλα παρμπρίζ εμπρός βελτιώνει τη σταθερότητα του παρμπρίζ για τη στερέωση των μπουλονιών και τη διατήρηση μιας ασφαλούς σύνδεσης του μπροστινού παρμπρίζ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm
468-7591: Ροδέλα παρμπρίζ πάχους 2 mm

Cat® Η ροδέλα παρμπρίζ εμπρός βελτιώνει τη σταθερότητα του παρμπρίζ για τη στερέωση των μπουλονιών και τη διατήρηση μιας ασφαλούς σύνδεσης του μπροστινού παρμπρίζ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 468-7591

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 88,6
Μήκος (ίντσες): 3,5
Ύψος (mm): 31,6
Ύψος (ίντσες): 1,2
Περιγραφή υλικού: Ελαστικό νιτριλίου
Πάχος (mm): 2,0
Πάχος (ίντσες): 0,1
Μέγεθος οπής (mm): 11 (2X)
Πλάτος (ίντσες): 1,24
Μέγεθος οπής (ίντσες): 0,433 (2X)
Πλάτος (mm): 31,6
Υλικό: Ελαστικό νιτριλίου
Βάρος (kg): 0,1
Βάρος (λίβρες): 0,1
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 468-7591

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

304E2 CR 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 305E2 303.5E2 304.5E2 305E2 CR 305.5E2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε