Αρχική οθόνηΣυνημμέναΕμπρόσθιοι εκχιονιστήρες479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΕμπρόσθιοι εκχιονιστήρες
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
479-8087: 3.05 m (10 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Working Width: 120 in
Working Width: 3048 mm
Weight: 1803.4 lb
Weight: 818 kg
Length: 1279 mm
Length: 50.4 in
Moldboard Height: 906 mm
Moldboard Height: 35.7 in
Overall Height: 975 mm
Overall Height: 38.4 in
Interface Type: IT Coupler
Trip Edge Type: Steel With Trip Edge
Trip Edge Height: 137 mm
Trip Edge Height: 5.4 in
Trip Edge Quantity: 2
Overall Width: 3220 mm
Overall Width: 126.8 in
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Working Width: 120 in
Working Width: 3048 mm
Weight: 1803.4 lb
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
εκσκαφεας φορτωτης
432F2420F2430F2444F2
Προβολή περισσότερων
εκσκαφεας φορτωτης
432F2420F2430F2444F2
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
Σχετικά ανταλλακτικά
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Έλεγχος τιμών
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Έλεγχος τιμών
481-3671
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό