Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας
570-3232: Πέλμα συνδέσμου ερπύστριας

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 570-3232

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 31,89
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 810,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 570-3232

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D11T D11

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε