Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16

Παξιμάδι έγχυσης συγκράτησης βαλβίδας Cat® για συγκρατητικά βαλβίδων με σπείρωμα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα έγχυσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16
5H-7225: Παξιμάδι έγχυσης με σπείρωμα 1-11/16

Παξιμάδι έγχυσης συγκράτησης βαλβίδας Cat® για συγκρατητικά βαλβίδων με σπείρωμα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα έγχυσης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5H-7225
Τύπος παξιμαδιού: Συστολή
Υλικό: Χάλυβας
Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 1,0
Μέγεθος σπειρώματος (ίντσες): 1-14
Μήκος (ίντσες): 1,22
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5H-7225

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G398 G399 G3512B G3512J G379A G3520B G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G379 G3508

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

8S 6A 6S 4A

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

225 235 215

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 D330A D330B D330C 3508C 3508B D397D D364 D375D D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E D337F D326F 3512B D333A D333B D333C 3304 3306

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

561B 561D 561C 572F 572G 583K 583H 571G 571F 594H 594

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

518 528

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

627 621R 627B 814

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΠΤΗΡΑΣ

12G 140G 130G

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D4D D4E D5B D6C D6D D7F D7G D5 D8K D8H D9E D9G D9H

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

120G 120B 140B 140G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F 12E

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

920 930 966C 966R 950 930R 930T 980B

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

941 951C 951B 977H 941B 977K 977L 955H 955K 955L

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

143 183B 140

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

816

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508B 3508 G3520B 3516 3512 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

3508

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516B 3516C D348 D346 D398B 3512E 3512B 3304 3306 D320A D333C 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

1673 3306 1673B 1673C

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

815

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM

ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

627 637B 637D 639D 627B 637

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

8D 977 6 5 4

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3516B D398B 3512B 3306 3304 D379B 3508 D399 3512 3508B 3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR4B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3512C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε