Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΔιαφορικάΈδρανα διαφορικού6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΔιαφορικάΈδρανα διαφορικού6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm

Ρουλεμάν (μονή σειρά) Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm
6V-9176: Ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm

Ρουλεμάν (μονή σειρά) Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-9176

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 85,0
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 5,9
Ύψος (mm): 28,0
Εξωτερική διάμετρος (mm): 150,0
Ύψος (ίντσες): 1,1
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,35
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-9176

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

8S 8U 9C 9U 10SU 10U 9S 9SU 8A

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

836H 836G 836K 836

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834 834G 834H 834K

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D9T D9R D9L D9N D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D10

ΒΑΡΟΥΛΚΟ

59N 59L 59 58 58L

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

10 9 8

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

24

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

589

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

988G 988H 988K 988

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε