Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm

Ειδική ροδέλα συγκράτησης Cat® για προσαρμογέα κίνησης ανεμιστήρα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm
8N-9768: Ροδέλα συγκράτησης πάχους 25 mm

Ειδική ροδέλα συγκράτησης Cat® για προσαρμογέα κίνησης ανεμιστήρα

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8N-9768

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Ταιριάζει στα μεγέθη μπουλονιών (ίντσες): 3/4-10
Ταιριάζει στα μεγέθη μπουλονιών (mm): M20
Εσωτερική διάμετρος (mm): 20,5
Υλικό: Μαλακός χάλυβας
Περιγραφή υλικού: Μαλακός χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 2,44
Εξωτερική διάμετρος (mm): 75,0
Πάχος (mm): 25,0
Τύπος ροδέλας: Επίπεδο
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8N-9768

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

776D 776C 776B

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

777E 777 775 773

ΦΟΡΤΗΓΟ

785 773G LRC 775G OEM 777 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3508 3512 3516

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3508 3512 3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3516 3512

ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

777E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε