Είσοδος
Cat® Αντλία νερού Reman που χρησιμοποιείται στην ψύξη κινητήρα
Μάρκα:
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Cat® Αντλία νερού Reman που χρησιμοποιείται στην ψύξη κινητήρα
Μάρκα:
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Cat Reman water pumps such as part # 0R1242 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes:
• Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals
• Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• Cat Reman water pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship.
• Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application:
3204
7.1
7.2
Cat® Αντλία νερού Reman που χρησιμοποιείται στην ψύξη κινητήρα
6.5
6.3
Cat® Αντλία νερού γενικής χρήσης για μοτέρ γραμμής ψύξης κινητήρων
6.3
6.4
Αντλία νερού
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε