Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Hex Head Bolt (Ομάδα Γραμμών, Ομάδα Καλωδίωσης)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Hex Head Bolt (Ομάδα Γραμμών, Ομάδα Καλωδίωσης)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Μήκος μπουλονιού (ίντσες)
Μήκος λαβής (ίντσες)
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες)
Περιγραφή
0S-0509
Αυτό το εξάρτημα:
0S-0509: 3/8''-16 x 3/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

0.75

0,125

3/8

Cat® Hex Head Bolt (Ομάδα Γραμμών, Ομάδα Καλωδίωσης)

3E-6640
Αυτό το εξάρτημα:
3E-6640: Κιτ υλικού κάδου στερέωσης

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Ίντσα, χονδρό σπείρωμα UNC

627-7267
Αυτό το εξάρτημα:
627-7267: ΚΙΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΚΑΔΟΥ, 3/8 ΙΝΤΣΩΝ-ΧΟΝΤΡΟ

3/8-16

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3

Κιτ κάδου με χοντρό σφιγκτήρα ίντσας, 3/8 ίντσες, 9 διαφορετικά μήκη, 11 κωδικοί ανταλλακτικών, 410 τεμάχια, επικάλυψη φωσφορικών αλάτων και λαδιού

Σχετικά ανταλλακτικά
9X-6458: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
9X-6458: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm

Επίπεδη σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm Cat®

Έλεγχος τιμών
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375

Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι 0,375'' Cat®

Έλεγχος τιμών
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat® (συμπλέκτης, φρένο, κιβώτιο ταχυτήτων)

Έλεγχος τιμών
9X-6458
9X-6458: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
Έλεγχος τιμών
9S-8752
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375
Έλεγχος τιμών
5M-2894
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε