Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm

Μηχανόβιδα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm
125-3295: Βίδα στρογγυλοκέφαλη μήκους 12 mm

Μηχανόβιδα

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 125-3295
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 125-3295

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Μήκος λαβής (mm): 0,9
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M2.5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M2.5x0.45
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 12
Grip Length (in): 0,035
Bolt Length (in): 0,472
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 125-3295

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

CG137-12 G3306B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

XQP115 C6.6 G3406 C2.2 3412 CG137-12 G3412C C3.3 XQP300 3516 C18 3306B C15 3508B 3512 3512B XQP310 C9 XQP60 3508 3412C C4.4 XQP150 XQP200 C32 CG137-08 3456 3406C G3306 3406E C1.5 G3306B 3516B XQP30 XQP100 G3412

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834 844 834G 834H 834K 854 824H 824G 824K 814F II 814K 854G 814F 854K 814 824G II 824 844H 844K 962M Z 962 980K HLG 972G 972H 972K 988 XE 972M 972L 950M Z 966 GC 950GC 814K 986 966K XE 950G II 988GC 950G 962H 962G 986H 988 950H 950K 962L 986K 962K 950M 995 950L 962M 990K 990H 950 GC 990 993 992 972G II 972M XE 938G II 993K 980G II 966M XE 988K XE 988G 988H 988K 962G II 980H 980G 992G 980L 980K 992K 980M 938H 990 II 966H 966G 994F 966L 966K 966M 994K 994H 966G II 982M

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3516C XQG135 PMG3516 C32

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825 825H 825G 825K 815F II 815K 815 815F 825G II 816K 836 826 826G II 816F II 836H 836G 836K 816 826G 826H 826K 816F

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

XQP500 SR4B XQP550

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R3000H R1600G R1600H R2900G R1600 R1700G R2900

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

PS-360C CP-533E CS-533E

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

C15 G3306B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό