Αρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΚιτ φλάντζας κινητήρα154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΚιτ φλάντζας κινητήρα
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®

Φλάντζα Cat® με ερμητική στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροών υγρών ή αερίων για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®
154-8205: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,59 mm Cat®

Φλάντζα Cat® με ερμητική στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροών υγρών ή αερίων για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 154-8205
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 154-8205

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Στυλ: Με χιτώνιο
Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας/ελαστικό
Πάχος (mm): 1,6
Μέγεθος οπής (mm): 11.0 (4X), 142.0 (1X)
Πάχος (ίντσες): 0,06
Μέγεθος οπής (ίντσες): 0.43 (4X), 5.59 (1X)
Προβολή περισσότερων

Ώρα για συντήρηση;

Σας διευκολύνουμε

Πλήρη κιτ συντήρησης διαθέσιμα ανά τύπο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων διαστημάτων 250, 500 και 1.000 ωρών.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 154-8205

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B G3508 G3516

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516B 3516B 3512B 3512B 3516B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3516B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό