Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΣωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΑγωγοί159-9584: Συναρμολόγηση σωλήνα
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΣωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΑγωγοί159-9584: Συναρμολόγηση σωλήνα
159-9584: Συναρμολόγηση σωλήνα

Συγκρότημα χαλυβδοσωλήνα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
159-9584: Συναρμολόγηση σωλήνα
159-9584: Συναρμολόγηση σωλήνα

Συγκρότημα χαλυβδοσωλήνα

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 159-9584

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,63
Εξωτερική διάμετρος (mm): 15,88
Μήκος (ίντσες): 16,3
Πλάτος (mm): 139,7
Ύψος (mm): 33,02
Ύψος (ίντσες): 1,3
Μήκος (mm): 414,02
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Stainless Steel Hose,Carbon Steel,Alloy Copper
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 159-9584

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

R2900

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3406E

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3406E 3406C 3406B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε