Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring166-0345: Τσιμουχάκι O-ring
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
166-0345: Τσιμουχάκι O-ring
166-0345: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
166-0345: Τσιμουχάκι O-ring
166-0345: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 166-0345
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 166-0345

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 2,74
Εξωτερική διάμετρος (mm): 29,32
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,108
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,15
Εσωτερική διάμετρος (mm): 23,84
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,939
Σκληρότητα (Shore A): 70
Υλικό: NBR - Νιτρίλιο,NBR (βουταδιένιο νιτριλίου),NBR (70)
Περιγραφή υλικού: Το ελαστικό νιτρίλιο (NBR) είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες λειτουργίας από -40 έως 100C και αντέχει σε πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και λιπαντικά. Το ελαστικό νιτρίλιο δεν συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή στο biodiesel ή ψυκτικά.
Σημειώσεις χρώματος: Το πραγματικό χρώμα της τσιμούχας o-ring μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές των υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά.
Εσωτερική διάμετρος τσιμούχας (mm): 23,84
Συμβατό με: Συνθετικά λιπαντικά βάσης άλφα-ολεφίνης, αιθυλενογλυκόλη, καύσιμα υδρογονάνθρακα, λιπαντικά βάσης πετρελαίου, σιλικονούχα λάδια και λίπη, νερό, ψυκτικά κινητήρων βάσης νερού
Δεν είναι συμβατό με: Ακετόνη, υγρά φρένων αυτοκινήτων και αεροσκαφών, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, υψηλά επίπεδα όζοντος, κετόνες, εναζωτωμένοι υδρογονάνθρακες, ρευστά εστέρων του φωσφορικού οξέος, ισχυρά οξέα, υπεριώδες φως
Θερμοκρασία (°F): -40 - 212
Θερμοκρασία (°C): -40 - 100
Εφαρμογές: Διαχείριση καυσίμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, λειτουργία με LPG σε υψηλή και χαμηλή πίεση, υδραυλικά υγρά, παρεμβύσματα υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης, παρεμβύσματα θερμοστάτη ψυγείου
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 166-0345

CHALLENGER

35 45 55

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό