Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΟρθογώνια παρεμβύσματα και δακτύλιοι166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΟρθογώνια παρεμβύσματα και δακτύλιοι
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm

Cat® Παρέμβυσμα τοποθέτησης εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm για μπλοκ ελέγχου οδήγησης σε υδραυλικό σύστημα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm
166-3781: Παρέμβυσμα ρακόρ εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm

Cat® Παρέμβυσμα τοποθέτησης εξωτερικής διαμέτρου 45,8 mm για μπλοκ ελέγχου οδήγησης σε υδραυλικό σύστημα

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Flat face seals are used in static sealing for fluid line connectors.

Attributes:
These seals primarily service the male metric thread fluid line connectors used in ISO 1179-2 and ISO 9974-2 standards.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Flat face seals are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat product line.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Flat face seals are used in static sealing for fluid line connectors.

Attributes:
These seals primarily service the male metric thread fluid line connectors used in ISO 1179-2 and ISO 9974-2 standards.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Flat face seals are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat product line.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Τύπος παρεμβύσματος: Επίπεδη όψη
Υλικό: NBR
Εσωτερική διάμετρος (mm): 38.8
Εξωτερική διάμετρος (mm): 45.8
Πάχος (mm): 2
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.53
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.80
Πάχος (ίντσες): 0.08
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Τύπος παρεμβύσματος: Επίπεδη όψη
Υλικό: NBR
Εσωτερική διάμετρος (mm): 38.8
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Multi Processor
VT50MP332MP30
Work Tool
RC20RC30
Grapple-Dem/Sort
G330VRG50
Quick Coupler
HCS80HCS70HHCS70
Crusher
VHC-50P335P325P315
Demolition And Sorting
G345
Material Handler
MH3059
Grapple-Orange Peel
GSH20BGSH15-60GSH22BGSH15-80GSH22GSH20GSH15BGSH9BGSH15GSH22-10GSH22-15
Rotary Cutter
RC15RC50
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Hydraulic Shovel
6020606060406020B6030
Waste Handling Grapple
G324G318
Asphalt Paver
AP-255E
Shear
S3035S3025
Shear-Straight
S440
Battery Charger
MEC500
Shear-Demolition/Scrap
S3035S340S3025VHS-50
Pulverizer
P224P218P332P214VHP-50P324P318P232P235
Grapple-Clamshell
CTV30CTV40
Demolition Grapple
G345G318G324G332
Shovel
6040
Προβολή περισσότερων
Multi Processor
VT50MP332MP30
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 166-3781
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 166-3781
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 166-3781

Description:
Flat face seals are used in static sealing for fluid line connectors.

Attributes:
These seals primarily service the male metric thread fluid line connectors used in ISO 1179-2 and ISO 9974-2 standards.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Flat face seals are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat product line.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 166-3781

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος παρεμβύσματος: Επίπεδη όψη
Υλικό: NBR
Εσωτερική διάμετρος (mm): 38.8
Εξωτερική διάμετρος (mm): 45.8
Πάχος (mm): 2
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.53
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.80
Πάχος (ίντσες): 0.08
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 166-3781

MULTI PROCESSOR

VT50 MP332 MP30

WORK TOOL

RC20 RC30

GRAPPLE-DEM/SORT

G330 VRG50

QUICK COUPLER

HCS80 HCS70H HCS70

CRUSHER

VHC-50 P335 P325 P315

DEMOLITION AND SORTING

G345

MATERIAL HANDLER

MH3059

GRAPPLE-ORANGE PEEL

GSH20B GSH15-60 GSH22B GSH15-80 GSH22 GSH20 GSH15B GSH9B GSH15 GSH22-10 GSH22-15

ROTARY CUTTER

RC15 RC50

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 7495 HF

HYDRAULIC SHOVEL

6020 6060 6040 6020B 6030

WASTE HANDLING GRAPPLE

G324 G318

ASPHALT PAVER

AP-255E

SHEAR

S3035 S3025

SHEAR-STRAIGHT

S440

BATTERY CHARGER

MEC500

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S3035 S340 S3025 VHS-50

PULVERIZER

P224 P218 P332 P214 VHP-50 P324 P318 P232 P235

GRAPPLE-CLAMSHELL

CTV30 CTV40

DEMOLITION GRAPPLE

G345 G318 G324 G332

SHOVEL

6040

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό