Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου

Cat® Cylinder Rod U-Cup Seal για ράβδο κυλίνδρου ανύψωσης μπουλντόζας διαμέτρου 75 mm που εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς διαρροές και βελτιωμένη αξιοπιστία

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου
167-2318: Σφραγίδα κυλίνδρου τύπου U 74,27 mm εσωτερικής διαμέτρου

Cat® Cylinder Rod U-Cup Seal για ράβδο κυλίνδρου ανύψωσης μπουλντόζας διαμέτρου 75 mm που εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς διαρροές και βελτιωμένη αξιοπιστία

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 167-2318
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 167-2318

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 75,00
Σχήμα στεγανοποίησης: Τύπος A
Εξωτερική διάμετρος - B (+ 0,002", -0,000") (ίντσες): 3,55
Πλάτος- A (+/- 0,015", -0.000 ίντσες) (mm): 13,15
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2,95
Πλάτος- A (+/- 0,015", -0.000 ίντσες) (ίντσες): 0,52
Υλικό: URE
Εξωτερική διάμετρος - B (+ 0,002", -0,000") (mm): 90,05
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 167-2318

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

814 824 834 814K 834K 824K 814K

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D7E LGP D7E

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

TH355B TH560B TH350B TH580B TH360B

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

24M 24

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825K 825 826K 816K 826 816

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

450E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό