Αρχική οθόνη175-2372: SEAL-O-RING
Αρχική οθόνη175-2372: SEAL-O-RING
175-2372: SEAL-O-RING

O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
175-2372: SEAL-O-RING
175-2372: SEAL-O-RING
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

O-ring

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 175-2372

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 175-2372

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: NBR - Νιτρίλιο
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Description: NBR is a versatile material with good abrasion and cut resistance. It works well in Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Coolant/Urea, Hydraulic Oil and Automatic Transmission Fluid applications. Do not use with Biodiesel.
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 25,0
Cross Section Diameter (in): 0,157
Inside Diameter (in): 0,984
Cross Section Diameter (mm): 4,0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 175-2372

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε