Είσοδος
Cat® 11mm Internal thread Steel Dowel Pin
Μάρκα: Cat
Cat® 11mm Internal thread Steel Dowel Pin
Μάρκα: Cat
A dowel pin with an internal thread is a type of fastener that combines the functions of a dowel pin and a threaded fastener. It has a smooth cylindrical body like a typical dowel pin but with an internally threaded bore running through its center. The internal thread of the dowel pin allows it to be screwed onto a mating component, providing a secure and precise connection. The smooth outside surface of the dowel pin helps to align the components being joined, while the threaded internal bore provides a strong and reliable connection.
Attributes:
•Easily disassembles and reassembles joints with the help of an internal thread.
•Maintain precision alignment, ease insertion, absorb hole tolerances, and prevent interlocking.
Applications:
The dowel pins with internal threads are Provided with alignment and a strong, secure connection.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε