Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής

Η πολλαπλή παρέχει ένα σημείο ένωσης/ασφάλισης για τις γραμμές καυσίμου και τη γραμμή νερού αεροσυμπιεστή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής
197-9619: Συγκρότημα πολλαπλής

Η πολλαπλή παρέχει ένα σημείο ένωσης/ασφάλισης για τις γραμμές καυσίμου και τη γραμμή νερού αεροσυμπιεστή

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 2
2R-6806: Ίσιος προσαρμογέας μήκους 33,00 mm
2R-6806: Ίσιος προσαρμογέας μήκους 33,00 mmΠοσότητα: 2
168-0300: Πολλαπλή σωλήνωσης καυσίμου
168-0300: Πολλαπλή σωλήνωσης καυσίμουΠοσότητα: 1
8M-0505: Χαλύβδινος ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής πλάκας 22,23 mm
8M-0505: Χαλύβδινος ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής πλάκας 22,23 mmΠοσότητα: 1
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 5 από 5
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 197-9619

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 197-9619

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

365C L

CHALLENGER

MT735

ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

631G 623G 657G 621G 627G

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

826C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

650B 627G 621B 657E 627E 637D 657B 623B 627F 637E 621E 623G 631D 651B 621F 631E 623E 633D 623F 657G 621G 631G 666B 824C

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

CX31-C15I

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

C-12 C-15

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

365C L 365C L MH 365C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C18

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

C-18 C-15 C-16 C16 C15 C18

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε