Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Το μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής Cat® παρέχει ασφαλή σύνδεση και σύσφιξη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση και την τοποθέτηση της λεπίδας γκρέιντερ για αποδοτικές λειτουργίες

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
201-8034: Mj20X2.5 Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Το μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής Cat® παρέχει ασφαλή σύνδεση και σύσφιξη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση και την τοποθέτηση της λεπίδας γκρέιντερ για αποδοτικές λειτουργίες

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 201-8034
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 201-8034

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 4,724
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20x2.5
Μήκος μπουλονιού (mm): 120
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου
Μήκος λαβής (ίντσες): 2,913
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ,Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης
Μήκος λαβής (mm): 74
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 1,18
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (mm): 30
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 201-8034

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

795F XQ 793F AC 795F AC 794 AC 777G 777G 798 794 AC 796 AC 798 AC

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

320E L C7.1

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160M 2 160M 3 120M 2 160M

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

963D 953D 963C

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

SNOW WING

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό