Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm

Ελαστική τσιμούχα O-ring Cat® εσωτερικής διαμέτρου 209,14 mm που χρησιμοποιείται στο έμβολο φρένων στο περίβλημα άξονα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm
224-6081: Δακτύλιος Ο FKM 90A 3,53 x 209,14 mm

Ελαστική τσιμούχα O-ring Cat® εσωτερικής διαμέτρου 209,14 mm που χρησιμοποιείται στο έμβολο φρένων στο περίβλημα άξονα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
224-6081224-6081
170-4825170-4825
8F-62308F-6230
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 224-6081
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 224-6081

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 209,14
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 8,234
Υλικό: FKM,FKM (90),FKM - φθοριοελαστομερές,Ελαστικό φθοράνθρακα,Φθοροελαστομερές (FKM) καουτσούκ
Εκτιμώμενο βάρος (kg): 0,043
Εκτιμώμενο βάρος (λίβρες): 0,09
Εσωτερική διάμετρος τσιμούχας (mm): 209,14
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 8,51
Συμβατό με: Διεστερικά λιπαντικά, αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες (άνω των 100 βαθμών C), ιδιαίτερα ανθεκτικά στο σετ συμπίεσης, υγρά πετρελαίου, φωσφορικά εστερικά υγρά, υγρά σιλικόνης, μερικά οξέα
Σημειώσεις χρώματος: Το πραγματικό χρώμα της τσιμούχας o-ring μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές των υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά.
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): 267
Δεν είναι συμβατό με: Αμίνες, υγρά φρένων, ψυκτικό κινητήρα, πυράντοχα ρευστά, κετόνες, ατμό, νερό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 216,2
Διάμετρος σε δέκατα έκτα SAE AS568: -267
Περιγραφή υλικού: Το ελαστικό FKM ενδείκνυται για θερμοκρασίες λειτουργίας από -40°C έως 150°C και είναι ανθεκτικό στον αέρα, τα καύσιμα (όπως το βιοντίζελ), τα λιπαντικά και τα λάδια. Το ελαστικό FKM δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν αντοχή στο νερό ή τα ψυκτικά.
Θερμοκρασία (°F): -40 - 350
Θερμοκρασία (°C): -40 - 175
Επίστρωση: Τίποτα
Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ
Σκληρότητα (Shore A): 90
Εφαρμογές: Εφαρμογές υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας που απαιτούν αντίσταση στον αέρα, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα υδραυλικά υγρά. Παρεμβύσματα ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 224-6081

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

415F2 IL 415 424B 424B HD 424 426 F2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό