Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm

Cat® FKM τσιμούχα, 7,677" ID x 7,953" OD

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm
238-5088: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 195 mm

Cat® FKM τσιμούχα, 7,677" ID x 7,953" OD

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 238-5088
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 238-5088

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,5
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,138
Εσωτερική διάμετρος (mm): 195
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 7,677
Υλικό: FKM - φθοριοελαστομερές,FKM (75),FKM,Νιτρίλιο / NBR / HNBR / XNBR Καουτσούκ,Φθοροελαστομερές (FKM) καουτσούκ
Συμβατό με: Διεστερικά λιπαντικά, αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες (άνω των 100 βαθμών Κελσίου), πολύ ανθεκτικό στο σετ συμπίεσης, ρευστά πετρελαίου, ρευστά εστέρων του φωσφορικού οξέος, σιλικονούχα ρευστά, κάποια οξέα
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 238-5088

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

CX31

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

MH3024 M315F M317F M325D MH M318F M325D L MH

ΛΥΣΕΙΣ OEM

CX31

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3022 MH3024 MH3032

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

725 735

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M323F M325C MH M313-07 M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

CX31-P600

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό