Αρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΦίλτρα κινητήραΦίλτρα αέρα249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
Αρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΦίλτρα κινητήραΦίλτρα αέρα249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ

Cat® Air Cleaner

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ
249-2802: ΦΙΛΤΡΟ ΓΧ

Cat® Air Cleaner

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 249-2802

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Height (in): 17,65
Outlet Size (in): 6
Height (mm): 448,3
Width (in): 14,134
Length (mm): 597,9
Mounting: Bottom
Width (mm): 359,0
Type: Round
Length (in): 23,539
Material: Carbon Steel
Outlet Size (mm): 152.4
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 249-2802

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

986H 980H

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε