Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων
266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA
266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA

Συγκρότημα συνδέσμου στεγανού και λιπασμένου Cat® (πείροι με θετική συγκράτηση)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA
266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA

Συγκρότημα συνδέσμου στεγανού και λιπασμένου Cat® (πείροι με θετική συγκράτηση)

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 266-2899
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 266-2899

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Αριθμός τμημάτων τροχιάς: 43
Μέγεθος μπουλονιού (mm): 1
Βήμα ερπύστριας (mm): 240
Βήμα ερπύστριας (ίντσες): 9,449
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 1
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 257
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,933
Rail To Bushing OD (mm): 55,5
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 9,055
Rail To Bushing OD (in): 2,185
Bushing OD (in): 3,346
Bolt Hole Diameter (mm): 26,39
Link Outside Spread (in): 10,118
Number of Sections: 43
Bushing OD (mm): 85
Track Bolt Thread: M24
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 55,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 74,5
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 170
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 230
Seal And Lube Type: Steel Mill
Rail To Pin Boss OD (in): 2,189
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1,039
Pin Length (mm): 273,5
Link Inside Spread Sprocket (mm): 105
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 6,693
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4,134
Link Height (mm): 166
Pin Length (in): 10,768
Link Inside Spread Roller (mm): 115
Link Height (in): 6,535
Master Bolt Thread: M24
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,528
Master Link Type: 5 Tooth Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 266-2899

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D9T D9 D9R D9 GC

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
266-2899
Αυτό το εξάρτημα:
266-2899: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TRA
Βήμα ερπύστριας (ίντσες)

9,449

Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες)

1

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2,933

Περιγραφή

Συγκρότημα συνδέσμου στεγανού και λιπασμένου Cat® (πείροι με θετική συγκράτηση)

458-7787
Αυτό το εξάρτημα:
458-7787: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
Track Pitch (in)

9,449

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2,933

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

9,055

Περιγραφή

Συγκρότημα σύνδεσης γενικής χρήσης

199-5525
Αυτό το εξάρτημα:
199-5525: Πείρος με θετική συγκράτηση σύνδεσης SALT
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες)

1

Βήμα ερπύστριας (ίντσες)

9,449

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2,933

Περιγραφή

Πείρος με θετική συγκράτηση Cat® στεγανού και λιπασμένου συνδέσμου ερπύστριας για μέρη συστήματος έρπυσης

658-6409
Αυτό το εξάρτημα:
658-6409: Undercarriage Track Link
Weight (lb)

3.320

Link Inside Spread Sprocket (in)

4,134

Link Inside Spread Roller (in)

4,764

Περιγραφή

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 43 Sections, PPR, SALT, 240mm Track Pitch, Wear Sensor

658-6410
Αυτό το εξάρτημα:
658-6410: General Duty Track Link
Weight (lb)

3.322

Link Inside Spread Sprocket (in)

4,134

Link Inside Spread Roller (in)

4,764

Περιγραφή

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 43 Sections, PPR, SALT, 240mm Track Pitch, Wear Sensor

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό