Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm

Cat® Ελαστικό παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου ελαστομερούς φθορίου για βαλβίδα αντλίας έγχυσης καυσίμου και μονάδας έγχυσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm
273-0302: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 23,39 mm

Cat® Ελαστικό παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου ελαστομερούς φθορίου για βαλβίδα αντλίας έγχυσης καυσίμου και μονάδας έγχυσης
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 273-0302
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 273-0302

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,139
Υλικό: FKM - φθοριοελαστομερές,FKM,Φθοροελαστομερές (FKM) καουτσούκ,Πολυτετραφθοροαιθένιο (PTFE) Πλαστικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 23,39
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,921
Material Hardness: 90A
Dash Size: 213
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 273-0302

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C7 C-9 C9

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό