Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΚαλωδιώσεις και καλώδιαΆλλοι συνδετήρες και ακροδέκτες283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΚαλωδιώσεις και καλώδιαΆλλοι συνδετήρες και ακροδέκτες283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης

Ο προσαρμογέας συνδετήρα καλωδίωσης αισθητήρα πίεσης εισόδου φίλτρου λαδιού κινητήρα Cat® διευκολύνει τη σύνδεση του αισθητήρα πίεσης εισόδου φίλτρου λαδιού κινητήρα στην καλωδίωση

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης
283-0056: Προσαρμογέας σύνδεσης

Ο προσαρμογέας συνδετήρα καλωδίωσης αισθητήρα πίεσης εισόδου φίλτρου λαδιού κινητήρα Cat® διευκολύνει τη σύνδεση του αισθητήρα πίεσης εισόδου φίλτρου λαδιού κινητήρα στην καλωδίωση

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 283-0056

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος συνδετήρα: 3 πείρων
Περιγραφή υλικού: Νάιλον
Συνολικό ύψος (ίντσες): 1,0
Συνολικό ύψος (mm): 16,2
Συνολικό μήκος (ίντσες): 1,7
Συνολικό μήκος (mm): 42,0
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 9.290,0
Συνολικό πλάτος (mm): 30,0
Πείροι: 3,0
Material: Polyamide Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 283-0056

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3612 CG137-08 G3608 CG137-12 G3306B G3304B G3408C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3516 C175-20 G3512 C175-16 C7.1 G3516H C18 G3520H 3512B C18 MARINE GS C32 3516B

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

C18

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

340 313 GX 316 GC 313 GC 352 350 333 GC 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 315 GC 330 336 333 326 GC 349 GC 323 GC 317 315 313 312 GC OTHER 320 GC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516 3512E 3512 C18 MARINE 3508 C18 C280-16 C280-12 C175-16 3508C 3508B 3512B C32 C32 MARINE C280-8 3516B 3516C

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3040 MH3050

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

G3520H

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

627K 623K LRC 623K 621K

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C32 MARINE 3516C G3520H 3512B 3512C

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B C32

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

OTHER

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

330 MHPU 350MHPU

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

777G 777 789 793

FORESTRY PRODUCTS

548 568

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

730C

ΦΟΡΤΗΓΟ

775G 797 793F OEM 770G 795F AC 772G 775G OEM 793F XQ 773G 797F 775G LRC 773G OEM 797B

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516C 3516B C175-16 C280-12 3512C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3508 C280-16

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΒΟΛΕΑΣ

730C

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR5

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M315GC

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε