Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΙμάντες και τροχαλίεςΙμάντες2S-9779: Οδοντωτός ιμάντας V (σετ των 2)
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΙμάντες και τροχαλίεςΙμάντες2S-9779: Οδοντωτός ιμάντας V (σετ των 2)
2S-9779: Οδοντωτός ιμάντας V (σετ των 2)

Πλάτος: 12,7 mm (0,50 in)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
2S-9779: Οδοντωτός ιμάντας V (σετ των 2)
2S-9779: Οδοντωτός ιμάντας V (σετ των 2)

Πλάτος: 12,7 mm (0,50 in)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2S-9779

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος ιμάντα: Οδοντωτοί ιμάντες V
Πλάτος ιμάντα (mm): 12,7
Μήκος ιμάντα (mm): 1.486,0
Πλάτος ιμάντα (ίντσες): 0,5
Μήκος ιμάντα (ίντσες): 58,5
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2S-9779

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

3304B

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8H

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3304B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3116 3114

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3116 3114 3054 3056 3054B

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB-634 CS-533 CB-434 CS-531 CS-563 CS-573 CS-583 CP-563 CP-533

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε