Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός υδραυλικός εκσκαφέας (0 - 10T)303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός υδραυλικός εκσκαφέας (0 - 10T)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1341: 619 mm (24 in), 181 L (6.4 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 303-1341
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 303-1341

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width: 619 mm
Width: 24.4 in
Capacity: 181.2 l
Capacity: 6.4 ft³
Weight: 275.6 lb
Weight: 125 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 850.6 mm
Tip Radius: 33.5 in
Interface Type: Pin On
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 303-1341

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

304 305

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό